BOCK, EX-HGX88e/3235-4 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17297

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17297

Szczegóły produktu

Masa brutto 520.1 Kilogram
Masa netto 461.2 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564264

 

Anti-vibration pads No
Brand BOCK
Capacity regulator No
Cylinder 8
Czynnik R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Discharge connection size [mm] 54 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa produktów Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa IP IP 65
Kolor Blue - standard (conductive coating)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 17297
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/3235-4 3G
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia No
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Rodzina HG ATEX Compressors
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 2 1/8 in
Suction connection size [mm] 76 mm
Szerokość [mm] 648 mm
Technologia Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ oleju BOCKlub E55
Typ, oznaczenie EX-HGX88e/3235-4 3G
Typ, wersja EX-HGX88e
Wysokość całkowita [mm] 656 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality