BOCK, EX-HG88e/3235-4 3G, Semi-hermetic ATEX
097B17293
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17293
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17293
Masa brutto | 518.9 Kilogram |
Masa netto | 460 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564301 |
Masa brutto | 518.9 Kilogram |
Masa netto | 460 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564301 |
Anti-vibration pads | No |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 8 |
Czynnik | R22 |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP | IP 65 |
Kolor | Blue - standard (conductive coating) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 17293 |
Length (mm) | 950 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/3235-4 3G |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Rodzina | HG ATEX Compressors |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 2 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Szerokość [mm] | 648 mm |
Technologia | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub A46 |
Typ, oznaczenie | EX-HG88e/3235-4 3G |
Typ, wersja | EX-HG88e |
Wysokość całkowita [mm] | 656 mm |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 8 |
Czynnik | R22 |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP | IP 65 |
Kolor | Blue - standard (conductive coating) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 17293 |
Length (mm) | 950 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/3235-4 3G |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Rodzina | HG ATEX Compressors |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 2 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Szerokość [mm] | 648 mm |
Technologia | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub A46 |
Typ, oznaczenie | EX-HG88e/3235-4 3G |
Typ, wersja | EX-HG88e |
Wysokość całkowita [mm] | 656 mm |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |