Anti-vibration pads |
No |
Brand |
BOCK |
Cylinder |
2 |
Czynnik |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Discharge connection size [mm] |
12 mm |
Faza |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupa produktów |
Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa IP |
IP 66 |
Kolor |
Blue - standard (conductive coating) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Soldering |
Legacy BOCK ID |
17011 |
Length (mm) |
412 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
EX-HGX12P/75-4 S |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
No |
Oil sump heater |
No |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Rodzina |
HG ATEX Compressors |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1/2 in |
Suction connection size [mm] |
16 mm |
Szerokość [mm] |
265 mm |
Technologia |
Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ oleju |
BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie |
EX-HGX12P/75-4 S |
Typ, wersja |
EX-HGX12P |
Wysokość całkowita [mm] |
296 mm |
Zabezpieczenie silnika |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] |
380-420V Y -3- 50Hz |
Zastosowania: |
MBP HBP |