BOCK, HA44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097B16179

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16179

Szczegóły produktu

Masa brutto 194.6 Kilogram
Masa netto 178.5 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162569979

 

Anti-vibration pads No
Brand BOCK
Capacity regulator No
Cylinder 4
Czynnik R22
Discharge connection size [mm] 28 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa produktów Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Klasa IP IP 44
Kolor Blue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 16179
Length (mm) 717
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HA44e/565-4
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia No
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Rodzina HG/HA compressors
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Szerokość [mm] 361 mm
Technologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ oleju BOCKlub A46
Typ, oznaczenie HA44e/565-4
Typ, wersja HA44e
Wysokość całkowita [mm] 408 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality