BOCK, HA34e/380-4, Semi-hermetic air cooled

097B16081

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16081

Szczegóły produktu

Masa brutto 105.1 Kilogram
Masa netto 95.7 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162570876

 

Anti-vibration pads No
Brand BOCK
Capacity regulator No
Cylinder 4
Czynnik R22
Discharge connection size [mm] 16 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa produktów Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa IP IP 44
Kolor Blue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 16081
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HA34e/380-4
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Rodzina HG/HA compressors
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 5/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Szerokość [mm] 302 mm
Technologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ oleju BOCKlub A46
Typ, oznaczenie HA34e/380-4
Typ, wersja HA34e
Wysokość całkowita [mm] 318 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality