Anti-vibration pads |
No |
Brand |
BOCK |
Capacity regulator |
No |
Cylinder |
6 |
Czynnik |
R449A R404A R407A R407F R448A R134a R407C R450A R452A R513A |
Discharge connection size [mm] |
42 mm |
Faza |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupa produktów |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa IP |
IP 66 |
Kolor |
Blue (standard) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Soldering |
Legacy BOCK ID |
11495 |
Length (mm) |
810 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX66e/2070-4 |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
No |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1) |
Rodzina |
HG/HA compressors |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
2 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1 5/8 in |
SCIP dossier no. |
ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33 |
SCIP dossier product name |
HG(X)66/.... - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
64 mm |
Szerokość [mm] |
557 mm |
Technologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ oleju |
BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie |
HGX66e/2070-4 |
Typ, wersja |
HGX66e |
Wysokość całkowita [mm] |
467 mm |
Zabezpieczenie silnika |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zastosowania: |
MBP HBP |