BOCK, HGX34/130-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B10941

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10941

Szczegóły produktu

Masa brutto 215.8 Kilogram
Masa netto 194 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162579398

 

Anti-vibration pads No
Brand BOCK
Capacity regulator No
Cylinder 4
Czynnik R744
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa produktów Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Klasa IP IP 65
Kolor Blue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Blind flange
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Blind flange
Legacy BOCK ID 10941
Length (mm) 651
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/130-4 ML CO2 T SERV.
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia No
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Rodzina HG CO2 T Compressors
Screw-in valve No
Szerokość [mm] 417 mm
Technologia Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ oleju BOCKlub E85
Typ, oznaczenie HGX34/130-4 ML CO2 T
Typ, wersja HGX34
Wysokość całkowita [mm] 406 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality