UnoFloor Light CI
088X3727
Stainless steel manifold, 7 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Stainless steel manifold, 7 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Masa brutto | 19.313 Kg |
Masa netto | 16.313 Kg |
Volume | 57.683 Liter |
EAN | 5702424603519 |
Masa brutto | 19.313 Kg |
Masa netto | 16.313 Kg |
Volume | 57.683 Liter |
EAN | 5702424603519 |
Automatyczne równoważenie | Tak |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
Description | Stainless steel manifold, 7 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | UnoFloors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 7 |
Moc na wyjście [W] [Max.] | 3 W |
Number of connections | 2 |
PWM | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | 24V |
Ruch zaworu | Tak |
Sterowanie | ICON1TM Master controller |
Sterowanie adaptacyjne | Tak |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Typ, wersja | UnoFloor Light CI |
Wersja | Left |
Automatyczne równoważenie | Tak |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
Description | Stainless steel manifold, 7 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | UnoFloors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 7 |
Moc na wyjście [W] [Max.] | 3 W |
Number of connections | 2 |
PWM | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | 24V |
Ruch zaworu | Tak |
Sterowanie | ICON1TM Master controller |
Sterowanie adaptacyjne | Tak |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Typ, wersja | UnoFloor Light CI |
Wersja | Left |