1 Primary battery SUM weight Kg |
226 |
1 Primary battery weight Kg |
113 |
Baterie zasilające |
2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries |
Battery type or Name |
Alkaline AAA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciche przełączanie |
Tak |
Czujnik wilgotności |
Tak |
Częstotliwość transmisji [GHz] |
2.4 GHz |
Description |
Danfoss Icon2™ Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Grupa produktów |
Floor Heating Controls |
Ilość baterii |
2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Interfejsy |
Zigbee |
Kontrola aplikacji włączona |
Tak |
Montaż |
Dołączany |
Montaż natynkowy |
Tak |
Montaż podtynkowy |
Nie |
Możliwe podłączenie czujnika podłogowego |
Nie |
Ograniczenie temperatur |
Tak |
Pasuje do ramek włączników |
Nie |
Product height/depth [mm] |
57 mm |
Product length [mm] |
57 mm |
Product width [mm] |
57 mm |
Przycisk obniżania temperatury |
Tak |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja temperatury |
Tak |
Ruch zaworu |
Tak |
SCIP dossier no. |
fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c |
SCIP dossier product name |
"Wireless thermostat" |
Siłownik na grzejniku |
Tak |
Sterowanie adaptacyjne |
Tak |
Stopień ochrony IP |
IP 20 |
Tryb podwójny |
Tak |
Tworzenie harmonogramów ogrzewania |
Tak |
Typ regulacji CO |
Czujnik |
Typ, wersja |
Danfoss Icon2™ |
Weight per battery |
11 g |
Wejście chłodzenia |
Tak |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] |
35 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] |
5 °C |