Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Icon, Czujnik, 24.0 V - 230.0 V, Liczba kanałów: 0, podłoga/piętro
088U1110
Przewodowy 24V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przewodowy 24V
Masa brutto | 0.046 Kilogram |
Masa netto | 0.043 Kilogram |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Masa brutto | 0.046 Kilogram |
Masa netto | 0.043 Kilogram |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Długość [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfejsy | Przewodowy 24V |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 0 |
Montaż | podłoga/piętro |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] [Max.] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] [Min.] | 24 V |
Pasuje do ramek włączników | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Typ regulacji CO | Czujnik |
Typ, wersja | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Długość [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfejsy | Przewodowy 24V |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 0 |
Montaż | podłoga/piętro |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] [Max.] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] [Min.] | 24 V |
Pasuje do ramek włączników | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Typ regulacji CO | Czujnik |
Typ, wersja | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |