Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Icon, Master Controller, 230.0 V, Napięcie wyjściowe [V] AC: 230, Liczba kanałów: 8, Naścienny

088U1030

Przewodowy 230V

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.12 Kilogram
Masa netto 1.1 Kilogram
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Automatyczne równoważenie Nie
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dotyk pojemnościowy Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsy Przewodowy 230V
Kontrola aplikacji włączona Nie
Liczba kanałów 8
Liczba wyjść [pc] 14 szt.
Maks. liczba siłowników 14
Montaż Naścienny
Możliwość aktualizacji do sieci bezprzewodowej Nie
Napięcie wyjściowe [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] 230 V
NC/NO NC (normalnie zamknięty)
Pasuje do ramek włączników Nie
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
PWM Nie
REACH Candidate List substances No
Regulacja temperatury Tak
Ruch zaworu Tak
Siłownik na grzejniku Tak
Sterowniki połączone [Max] 3
Stopień ochrony IP IP 20
Tryb podwójny Nie
Typ regulacji CO Master Controller
Typ, wersja Danfoss Icon
Wejście chłodzenia Nie
Wejście dla funkcji Poza domem Nie

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality