Siłowniki termiczne, TWA-V, RAV; VMT, Napięcie zasilania [V] AC: 230, NC (normalnie zamknięty), 0.95 m
088H3122
TWA-V NC 230V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
TWA-V NC 230V
Masa brutto | 0.144 Kilogram |
Masa netto | 0.144 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
Masa brutto | 0.144 Kilogram |
Masa netto | 0.144 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
Długość kabla [m] | 0.95 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcja zaworu | NC (normalnie zamknięty) |
Grupa produktów | Thermal actuators |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Pobór mocy [W] | 2 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ, wersja | TWA-V |
Wyłącznik krańcowy | Nie |
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Średnica połączenia |
RAV VMT |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
Długość kabla [m] | 0.95 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcja zaworu | NC (normalnie zamknięty) |
Grupa produktów | Thermal actuators |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Pobór mocy [W] | 2 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ, wersja | TWA-V |
Wyłącznik krańcowy | Nie |
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Średnica połączenia |
RAV VMT |