Siłowniki termiczne, TWA-A, RA, Napięcie zasilania [V] AC: 24, NC (normalnie zamknięty), 0.95 m

088H3110

TWA-A NC 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.134 Kilogram
Masa netto 0.118 Kilogram
Volume 0.403 Liter
EAN 5702420049601

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 24V
Długość kabla [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja zaworu NC (normalnie zamknięty)
Grupa produktów Thermal actuators
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 48 szt.
Pobór mocy [W] 2 W
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
Stopień ochrony IP IP 41
Typ, wersja TWA-A
UNSPSC CODE 40101801
Wyłącznik krańcowy Nie
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] 60 Hz
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] 50 Hz
Średnica połączenia RA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality