Czujnik temperatury, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5278
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 800, Termopara: 1 x NiCr-Ni, typ K, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 800, Termopara: 1 x NiCr-Ni, typ K, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16
Masa brutto | 0.97 Kilogram |
Masa netto | 0.94 Kilogram |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
Masa brutto | 0.97 Kilogram |
Masa netto | 0.94 Kilogram |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] | 3.94 in |
Długość przedłużenia [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Wymienna |
Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 9.84 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 250 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 600 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 1112 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Typ B |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 16 |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Izolowany galwanicznie |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 3/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard termopary | EN 61515 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
Typ, oznaczenie | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
Typ, wersja | MBT 5113 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] | 0.95 in |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] | 0.55 in |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] | 24 mm |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] | 14 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] | 3.94 in |
Długość przedłużenia [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Wymienna |
Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 9.84 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 250 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 600 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 1112 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Typ B |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 16 |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Izolowany galwanicznie |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 3/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard termopary | EN 61515 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
Typ, oznaczenie | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
Typ, wersja | MBT 5113 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] | 0.95 in |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] | 0.55 in |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] | 24 mm |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] | 14 mm |