Czujnik temperatury, MBT 5410, Pt

084Z5066

Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.678 Kilogram
Masa netto 0.59 Kilogram
Objętość 2.455 Liter
EAN 5702423141609

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 2.36 in
Głębokość zanurzenia [mm] 60 mm
In scope of WEEE Yes
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 100 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 212 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] 0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 32 °F
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Pudełko (metalowe/plastikowe)
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 zaciski
Przetwornik sygnału Standard
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Stopień ochrony IP67
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.394 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 10 mm
Typ, oznaczenie MBT 5410-000-060-000-G110
Typ, wersja MBT 5410
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality