China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Wymienna |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
25.59 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
650 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
3 szt. |
Materiał przyłącza |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego |
Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Podłączenie elektryczne |
Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Zew./Wew. |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard |
EN 175301-803-A |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
8 mm |
Typ, oznaczenie |
MBT 5250-0000-650-220 |
Typ, wersja |
MBT 5250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |