Czujnik temperatury, AKS 11, 8.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0052

Zakres pomiarowy [°C]: -4 - 10, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.188 Kilogram
Masa netto 0.175 Kilogram
Objętość 0.472 Liter
EAN 5702428062329

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Długość kabla [cal] 334.65 in
Długość kabla [m] 8.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne AMP
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Produkt identyczny 084N0044
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 212 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ kabla PCW
Typ, wersja AKS 11
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Przewód
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality