AMV 130, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 5.50 mm

082H8041

AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.362 Kilogram
Masa netto 0.346 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5702421551936

 

Aplikacja klimakonwektory wentylatorowe
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 8 W
Prędkość siłownika [s/mm] 24 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Siła zamykająca [N] 200 N
Skok [mm] 5.5 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP42
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 130
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0 - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0 - 10 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality