TWA-ZL, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 2.80 mm
082H3101
TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N
Masa brutto | 0.15 Kilogram |
Masa netto | 0.15 Kilogram |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029450 |
Masa brutto | 0.15 Kilogram |
Masa netto | 0.15 Kilogram |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029450 |
Aplikacja | Ciepła woda i klimakonwektory wentylatorowe |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czas obrotu [s] | 180 " |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcja bezpieczeństwa | Nie |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obsługa ręczna | Nie |
Pobór mocy [W] | 2 W |
Prędkość siłownika [s/mm] | 180 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siła zamykająca [N] | 90 N |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Zał./Wył. |
Typ, wersja | TWA-ZL |
Aplikacja | Ciepła woda i klimakonwektory wentylatorowe |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czas obrotu [s] | 180 " |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcja bezpieczeństwa | Nie |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obsługa ręczna | Nie |
Pobór mocy [W] | 2 W |
Prędkość siłownika [s/mm] | 180 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siła zamykająca [N] | 90 N |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Zał./Wył. |
Typ, wersja | TWA-ZL |