AME 25, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 15.00 mm

082H3041

AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.256 Kilogram
Masa netto 2.21 Kilogram
Volume 4.928 Liter
EAN 5702421523568

 

Aplikacja HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Description AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 14 W
Prędkość siłownika [s/mm] 11 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP dossier product name AMV(E) 25 SU/SD
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 15 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Tak
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 25
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 24 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality