Siłowniki elektryczne, AMV 55, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082H3020

AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.928 Kilogram
Masa netto 2.928 Kilogram
Volume 6.992 Liter
EAN 5702421518083

 

Aplikacja HD - HVAC i SC
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Description AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 7 W
Prędkość siłownika [s/mm] 8 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP dossier product name AMV 55
Siła zamykająca [N] 2000 N
Skok [mm] 40 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 55
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality