AMV 435, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 20.00 mm

082H0163

AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.706 Kilogram
Masa netto 0.588 Kilogram
Volume 3.517 Liter
EAN 5710104007021

 

Aplikacja HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 2 W
Prędkość siłownika [s/mm] 8 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP dossier product name AMV(E) 335 - 445
Siła zamykająca [N] 400 N
Skok [mm] 20 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Nie
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 435
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality