AMZ 112, 28.00 m³/h, Rp 3/4

082G5407

AMZ 112 ZAŁ./WYŁ. 2-dr., gwint wewn., 230 V DN20

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.1 Kilogram
Masa netto 0.928 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079844

 

Alternatywna aplikacja VSP Farmy solarne
Aplikacja Domowe i komercyjne centralne ogrzewanie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Czynnik alternatywny 2 Wodny roztwór glikolu do 50%
Description AMZ 112 ZAŁ./WYŁ. 2-dr., gwint wewn., 230 V DN20
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał korpusu zaworu CW 617 N UNI EN 12165
Materiał kuli zaworu CW 614 N UNI EN 12164
Materiał trzpienia zaworu CW 614 N UNI EN 12164
Pozycja trzpienia Żaden
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm] 5 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 6 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 6 bar
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5407
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja AMZ 112
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 28 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Średnica [mm] 20 mm
Średnica połączenia Rp 3/4

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality