Aplikacja |
HD - sieć cieplna |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa |
Nie |
Grupa produktów |
Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa ochrony |
II |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Obsługa ręczna |
Tak |
Pobór mocy [W] |
35 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
3 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name |
AMV(E) 65x/685/855 |
Siła zamykająca [N] |
5000 N |
Skok [mm] |
80 mm |
Sprężyna w dół (powrót) |
Nie |
Sprężyna w górę |
Nie |
Stopień ochrony obudowy |
IP54 |
Sygnał zwrotny położenia |
Tak |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
200 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-40 °C |
Typ prędkości |
Standard |
Typ siłownika |
Elektryczne |
Typ sygnału sterującego |
3-punktowy |
Typ, wersja |
AME 685 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] |
0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] |
100 |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] |
0(2) - 10 V |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] |
1 kOhm |