Siłowniki elektryczne, AMV 655, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Napięcie zasilania [V] DC: 230

082G3441

AMV 655 230V

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.234 Kilogram
Masa netto 5.4 Kilogram
Volume 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Aplikacja HD - sieć cieplna
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMV 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] DC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 16 W
Prędkość siłownika [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Siła zamykająca [N] 2000 N
Skok [mm] 50 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Nie
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 655
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality