AME 35, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 15.00 mm

082G3022

AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.754 Kg
Masa netto 1.742 Kg
Volume 3.508 Liter
EAN 5702421513071

 

Aplikacja HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Description AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 9 W
Prędkość siłownika [s/mm] 3 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Siła zamykająca [N] 600 N
Skok [mm] 15 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Szybki
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 35
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 24 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality