Siłowniki elektryczne, AME 20, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082G3015

AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.538 Kilogram
Masa netto 1.518 Kilogram
Volume 3.368 Liter
EAN 5702421510636

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Description AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony III
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 4 W
Prędkość siłownika [s/mm] 15 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 10 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 20
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 24 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality