Siłowniki elektryczne, AMV 30, Napięcie zasilania [V] AC: 230

082G3011

AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.584 Kilogram
Masa netto 1.576 Kilogram
Volume 3.34 Liter
EAN 5702421510599

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 7 W
Prędkość siłownika [s/mm] 3 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 10 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Szybki
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 30
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality