Siłowniki elektryczne, AME 86, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.038 Kg
Masa netto 11.038 Kg
Volume 24.29 Liter
EAN 5702421514009

 

Aplikacja HD - HVAC i SC
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 25 W
Prędkość siłownika [s/mm] 3 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
Siła zamykająca [N] 5000 N
Skok [mm] 40 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Szybki
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 86
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 50 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality