Czujnik gazu, DGS

080Z2812

Typ czujnika 1: Pelistor, null: 0 - 5000

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.36 Kilogram
Masa netto 0.25 Kilogram
Volume 1.276 Liter
EAN 5702428557023

 

China RoHS compliance Out of scope
Czynnik R290
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Części w komplecie Dławiki kabla
Certyfikat kalibracji
Dolna granica alarmowa [ppm] czujnik 1 800 lb/min
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
Górna granica alarmowa [ppm] czujnik 1 800 lb/min
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 27 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 21 V
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 29 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 19 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opóźnienie reakcji [s] 0 s
Pobór mocy [A] 0.25 A
Product Name Description Czujnik gazu
REACH Candidate List substances No
Typ czujnika 1 Pelistor
Typ, wersja DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] 90 %
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] 15 %
Wyposażenie Brzęczyk i światło
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Maks.] 5000 lb/min
Zakres chłodzenia [ppm] czujnik 1 [Min.] 0 lb/min
Zakres nastawy, maks. [°C] 60 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 140 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -30 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -22 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality