Cechy produktu |
Zarządzanie alarmami Wartości referencyjne przegrzania |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Electron. control accessories |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Grupa produktów |
Electronic valve control |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Język produktu |
Angielski |
Konfiguracja czujnika temp. |
S2 |
Liczba czujników ciśnienia |
1 |
Liczba czujników temperatury |
2 |
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] |
1 A |
Montaż |
Screw mounting |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
40 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Regulator przegrzania |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP00 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
60 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-25 °C |
Typ transmisji |
Modbus RS485 RTU |
Typ wspieranych czujników |
Pt 1000 |
Typ zaworu |
ETS 6 |
Typ, wersja |
EIM 336 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valve output number |
1 |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
3 szt. |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
1 szt. |
Wspornik przetwornika ciśnienia |
Syg. ratiometryczny 0,5–4 V DC |
Wyjście analogowe (AO) |
0 szt. |
Wyszczególnione nastawy fabryczne |
Tak |
Wyświetlacz - opcjonalny |
Brak |
Wyświetlacz z przodu |
Brak |