MMITXS

080G0302

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RS485; ETHER; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.588 Kilogram
Masa netto 0.588 Kilogram
Objętość 1.076 Liter
EAN 5702428477635

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dostarczany wraz z zestawem złączek Brak
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Sterownik programowalny
Grupa produktów Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Montaż MONTAŻ PANELOWY
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Nazwa produktu Touch screen
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 3.7 W
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Stopień ochrony IP54
Typ transmisji ETHER
MODBUS
RS485
Typ wyświetlacza LCD
Typ, wersja MMITXS
UK RoHS compliance Out of scope
Zegar czasu rzeczywistego Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality