1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
Brzęczyk |
Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
China RoHS compliance |
Yes |
Cześći zamienne |
Electron. control accessories |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
Dostarczany wraz z zestawem złączek |
Tak |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcja |
Sterownik programowalny |
Grupa produktów |
Programmable controllers |
Ilość baterii |
1 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Montaż |
Szyna DIN |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Nr kat. złącza zestawu |
080G0180 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] |
10 W |
Product Name Description |
Sterownik programowalny, 8 przekaźników |
Produkt identyczny |
080G0303 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP40 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Typ transmisji |
CANBUS MODBUS RS485 |
Typ, oznaczenie |
MCX08M2 |
Typ, wersja |
MCX08M2 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
8 szt. |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
8 szt. |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
8 szt. |
Wyjście analogowe (AO) |
4 szt. |
Zegar czasu rzeczywistego |
Tak |