Sterownik zespołu, AK-PC 351

080G0289

Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.348 Kilogram
Masa netto 0.248 Kilogram
Volume 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
Cechy produktu Bezpieczeństwo sprężarki
Bezpieczeństwo wentylatora
Zmienne ciśnienie skraplacza
Bezpieczeństwo wysokiego ciśnienia
Wbudowany wyświetlacz LCD
Bezpieczeństwo niskiego ciśnienia
Optymalizacja nocna
Optymalizacja P0
Certyfikaty, aprobaty CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja 1 sprężarka i 1 skraplacz
Grupa produktów Compressor/condenser control
Ilość baterii 1
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Informacje dodatkowe Relay 6 solid state type
Język produktu chorwacki
czeski
Angielski
niemiecki
węgierski
włoski
polski
portugalski
rosyjski
serbski
hiszpański
turecki
Maks. liczba sprężarek 4 szt.
Miejsce stosowania Regulacja wydajności
Montaż Szyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pobór mocy [W] 6 W
Product Name Description Sterownik zespołu
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Sterowanie wydajnością wentylatora Krok/prędkość
Supply voltage [V] DC 24 V
Tryb regulacji wentylatora PI
Tryb sterowania wydajnością PI
Tryb wydajności sprężarki Krok/prędkość/PWM
Typ regulacji skraplacza Ciśnienie/temperatura
Typ transmisji MODBUS
Typ, oznaczenie AK-PC 351
Typ, wersja AK-PC 351
UK RoHS compliance Out of scope
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 8 szt.
Wejście sterowania wydajnością Ciśnienie/temperatura
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 6 szt.
Wyjście analogowe (AO) 2 szt.
Wyposażenie Zawiera przyłącza
Wyświetlacz z przodu Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality