+ zasilanie |
Pin 1 |
- przewód wspólny |
Pin 2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie odniesienia |
Gauge (relative) |
Ciśnienie rozrywające [bar] |
2500 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] |
36250 psig |
Czas reakcji, maks. [ms] |
1 ms |
Czas rozruchu [ms] |
40 ms |
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom. |
1.5 % |
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom. |
2.5 % |
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom. |
1 % |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] |
7250 psig |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC |
32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC |
9 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
45 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Deutsch DT04 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
4 pin |
Product Name Description |
Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] |
500 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] |
22 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
7/16-20 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
SAE 4 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
UNF |
REACH Candidate List substances |
No |
Stopień ochrony |
IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sygnał wyjściowy |
Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] |
20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] |
4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-104 °F |
Typ, specyfikacja |
DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
Typ, wersja |
DST P92S |
Tłumik pulsacji |
Yes |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego |
PBT |
Zakres pomiaru, maks. [bar] |
250 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] |
3625 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] |
0 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] |
0 psi |