Alt. numer 1 Danfoss (serwis) |
077B4047 |
Certyfikaty, aprobaty |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Długość kapilary [mm] |
1000 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Mechanical cold controls |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
80 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
Termostat |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulacja pozycji |
CIEPŁY |
Strona ciepła - odszranianie [°C] |
6 °C |
Strona ciepła - wyłączenie [°C] |
-13 °C |
Strona ciepła - załączenie [°C] |
-4 °C |
Strona zimna - odszranianie [°C] |
6 °C |
Strona zimna - wyłączenie [°C] |
-22 °C |
Strona zimna - załączenie [°C] |
-11 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
65 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-25 °C |
Termostat serwisowy dla |
077B4019 077B4020 077B4021 077B4032 077B4040 077B4043 077B4047 077B4048 077B4049 077B4052 077B4058 077B4059 077B4064 077B4067 077B4070 077B4071 077B4074 077B4077 077B4080 077B4088 |
Typ, oznaczenie |
Standardowy termostat |
Typ, wersja |
B4 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wyregulowany przy ciśnieniu [mm Hg] |
760 mmHg |
Zaciski |
6,3 x 0,8 mm All |
Zastosowanie produktu |
Chłodziarki z ręcznym odszranianiem |