Pompy, RSA, 120.00 L/h, Dysza/ Wylot ciśnienia: L

070-3360

RSA 60

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.224 Kilogram
Masa netto 2.198 Kilogram
Objętość 3.37 Liter
EAN 5702425012327

 

Rotacja R
1 lub 2 stopień 1
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie [bar] [Max.] 21 bar
Ciśnienie [bar] [Min.] 5.5 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] 12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] 4 bar
Description RSA 60
Dokładność filtrowania [µm] 150
Dysza/ Wylot ciśnienia L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] 7 bar
Funkcja zamykania Odcięcie przepływu
Grupa produktów Pumps
Grupa wydajności 100-149
In scope of WEEE and contain batteries No
Lepkość [cSt] [Max.] 18 cSt
Lepkość [cSt] [Min.] 1.3 cSt
Liczba stopni 1
Moment rozruchowy [Nm] [Max.] 0.24 N-m
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 89 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] 0.4 bar
Powierzchnia filtra [cm²] 75 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale 1 powierzchnia płaska
Połączenie rurowe Jednorurowe
Prędkość [obr./min] [Max.] 3600 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 1400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min] 3600 op/min
Punkt definicji [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier product name Oil pumps - RSA 60
Seria RS
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Typ filtra Pierścień
Typ oleju Nafta/ Lekki olej
Typ, wersja RSA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Uwagi Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h] 120 L/h
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Max.] 5 bar
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Min.] 1 bar
Zakres wydajności [l/h] [Max.] 149 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.] 100 L/h
Średnica wału [cale] 7/16

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality