Elektryczny zawór rozprężny, AKVA 10-6, Stal nierdzewna
068F3266
Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in, Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Połączenie spawane, Typ przyłącza wylotowego: Połączenie spawane, Wartość Kv [m³/h]: 0.103
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in, Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Połączenie spawane, Typ przyłącza wylotowego: Połączenie spawane, Wartość Kv [m³/h]: 0.103
Masa brutto | 0.446 Kilogram |
Masa netto | 0.404 Kilogram |
Volume | 1.24 Liter |
EAN | 5702422154815 |
Masa brutto | 0.446 Kilogram |
Masa netto | 0.404 Kilogram |
Volume | 1.24 Liter |
EAN | 5702422154815 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Czynnik |
R744 R717 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1.55 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 18 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 260 psi |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Min. OPD [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wbudowanego filtra [µm] | 100 µm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
Serwis | Electric valve spare parts |
Serwis, seria części zamiennych | AKVA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -50 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -58 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -50 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Połączenie spawane |
Typ przyłącza wylotowego | Połączenie spawane |
Typ, oznaczenie | Elektryczny zawór rozprężny |
Typ, wersja | AKVA 10-6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.119 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.103 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 40 kW |
Zasada działania | PWM |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Czynnik |
R744 R717 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1.55 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 18 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 260 psi |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Min. OPD [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wbudowanego filtra [µm] | 100 µm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
Serwis | Electric valve spare parts |
Serwis, seria części zamiennych | AKVA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -50 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -58 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -50 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Połączenie spawane |
Typ przyłącza wylotowego | Połączenie spawane |
Typ, oznaczenie | Elektryczny zawór rozprężny |
Typ, wersja | AKVA 10-6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.119 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.103 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 40 kW |
Zasada działania | PWM |