Termostatyczny zawór rozprężny, TGE, R22/R407C
067N2007
Zakres Temperatury [°C]: -25 - 10, Punkt MOP [°C]: 15, Wydajności dysz [kW]: 38.00, Wydajności dysz [TR]: 11.00, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -25 - 10, Punkt MOP [°C]: 15, Wydajności dysz [kW]: 38.00, Wydajności dysz [TR]: 11.00, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
Masa brutto | 0.462 Kilogram |
Masa netto | 0.38 Kilogram |
Volume | 1.627 Liter |
EAN | 5702428138628 |
Masa brutto | 0.462 Kilogram |
Masa netto | 0.38 Kilogram |
Volume | 1.627 Liter |
EAN | 5702428138628 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R22/R407C |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R22 R407C |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 59 in |
Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. temperatura elementu [°C] | 110 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 230 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Produkt identyczny | 067N2027 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Punkt MOP [psig] | MOP 100 |
Punkt MOP [°C] | 15 °C |
Punkt MOP [°F] | 60 °F |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 11 |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
SCIP dossier no. | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Wydajności dysz [kW] | 38 kW |
Wydajności dysz [TR] | 11 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R22/R407C |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R22 R407C |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 59 in |
Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. temperatura elementu [°C] | 110 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 230 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Produkt identyczny | 067N2027 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Punkt MOP [psig] | MOP 100 |
Punkt MOP [°C] | 15 °C |
Punkt MOP [°F] | 60 °F |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 11 |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
SCIP dossier no. | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Wydajności dysz [kW] | 38 kW |
Wydajności dysz [TR] | 11 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |