VZL 2 PN16 15/1,6 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

065Z2074

VZL 2 PN16 15/1,6 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.296 Kilogram
Masa netto 0.289 Kilogram
Objętość 0.317 Liter
EAN 5702421535288

 

Alternatywna aplikacja VSP Ciepła woda
Alternatywne PN VSP 10
Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływu Liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] 1.0
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał grzybka zaworu Mosiądz
Materiał korpusu zaworu Mosiądz
Materiał trzpienia zaworu Mosiądz
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) EPDM
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie zamknięty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 2.8 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VZL 2
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Zakres regulacji 30:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 20 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 1/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality