HFE 3 PN6 32/28 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz

065Z0430

HFE 3 PN6 32/28 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.761 Kilogram
Masa netto 6.761 Kilogram
Objętość 5.57 Liter
EAN 5710104033471

 

Alternatywna aplikacja VSP Sieć cieplna
Aplikacja Ogrzewanie
Charakterystyka przepływu Charakterystyka S
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 6 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description HFE 3 PN6 32/28 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 3
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] Zawór rozdzielający: 0,5
Zawór mieszający: 1,0
Materiał grzybka zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Materiał zawieradła Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) EPDM
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm] 5 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 0.5 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 0.5 bar
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja HFE 3
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 28 m³/h
Wersja montażowa Zasilanie
Średnica [mm] 32 mm
Średnica połączenia PN 6

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality