HRE 4, PN 6, DN 40, 25.00 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0426

HRE 4 PN6 40/25 obrotowy, 4-drogowy Rp1 1/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.866 Kilogram
Masa netto 2.8 Kilogram
Objętość 5.457 Liter
EAN 5710104033433

 

Aplikacja Ogrzewanie
Charakterystyka przepływu Charakterystyka S
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 6
Ciśnienie nominalne [bar] 6 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description HRE 4 PN6 40/25 obrotowy, 4-drogowy Rp1 1/2
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Funkcja Zawór mieszający
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 4
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 1.5
Materiał grzybka zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał zawieradła Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) EPDM
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm] 5 N-m
Rozmiar zaworu DN 40
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 1 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 1 bar
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja HRE 4
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 25 m³/h
Wersja montażowa Zasilanie
Średnica [mm] 40 mm
Średnica połączenia Rp 1 1/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality