Alternatywna aplikacja VSP |
Sieć cieplna |
Alternatywne PN VSP |
10 |
Aplikacja |
Ogrzewanie i chłodzenie |
Charakterystyka przepływu |
Stałoprocentowa |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
16 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 50% |
Description |
VRG2 PN16 DN15/1 gwint zewn. |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
Grupa produktów |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] |
1.0 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza |
Materiał grzybka zaworu |
Mosiądz |
Materiał korpusu zaworu |
Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiał trzpienia zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) |
EPDM |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] |
10 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
-10 °C |
Typ, wersja |
VRG 2 |
Typy połączeń |
Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
1 m³/h |
Wersja montażowa |
Zasilanie |
Współczynnik kawitacji |
0.4 |
Zakres regulacji |
50:1 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
4 bar |
Średnica [mm] |
15 mm |
Średnica połączenia |
G 1 |