Zawory kulowe, JIP-FF, FB (peł.przelotowy), przekładnia ślimakowa, Pełnoprzelotowy, PN 25, DN 300, kołnierz

065N1366

JIP-FF DN300 FB PN25 WG

Szczegóły produktu

Masa brutto 437 Kilogram
Masa netto 380 Kilogram
Objętość 1248.696 Liter
EAN 5702421651995

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-FF DN300 FB PN25 WG
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 835 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kołnierzy EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 300
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Przekładnia ślimakowa
Typ kołnierza do zabudowy napędu F25
Typ zaworu Pełnoprzelotowy
Typ, wersja JIP-FF, FB, Worm gear
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 24000 m³/h
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] 8165 mm
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 25 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality