VMV, 6.30 m³/h, Rp 1, RAV

065F0025

VMV PN16 25/6,3 3-drogowy, gwint wewn., poł. do siłow. RAV

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.058 Kilogram
Masa netto 1.058 Kilogram
Volume 1.66 Liter
EAN 5702420006154

 

Alternatywne PN VSP 10
Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływu W przybliżeniu liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description VMV PN16 25/6,3 3-drogowy, gwint wewn., poł. do siłow. RAV
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Zawór mieszający
Funkcja 2 Zawór rozdzielający
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 3
Maksymalny przeciek na króćcu obejścia [% Kvs] 0.1 %
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał gniazda zaworu Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5)
Materiał grzybka zaworu EPDM
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5)
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia B-AB (normalnie otwarty)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 0.3 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 0.3 bar
SCIP dossier no. 0e3a1ca5-2cb3-497b-88b5-0011514d7079
SCIP dossier product name 065F0025
Skok [mm] 2.6 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ połączenia z zaworem RAV
Typ, wersja VMV
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.5
Zakres regulacji 1:30
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.3 bar
Średnica [mm] 25 mm
Średnica połączenia Rp 1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality