VF 3 PN16 150/320 3-drogowy, grzybkowy, kołnierz

065B3150

VF 3 PN16 150/320 3-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 90.5 Kilogram
Masa netto 90.5 Kilogram
Volume 196.08 Liter
EAN 5702421509654

 

Alternatywna aplikacja VSP Sieć cieplna
Alternatywne PN VSP 10
Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływu Stałoprocentowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description VF 3 PN16 150/320 3-drogowy, grzybkowy, kołnierz
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zawór mieszający
Grupa produktów Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 3
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał grzybka zaworu GGG 40
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) PFTE
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 1.5 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. aee43d66-523a-47df-9250-578f405f6feb
SCIP dossier product name VF 3 PN16 150/320 3-WAY SEATED FLANGE
Skok [mm] 40 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja VF 3
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 320 m³/h
Współczynnik kawitacji 0.4
Zakres regulacji 100:1
Średnica [mm] 150 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality