VFG 33, 20.00 m³/h, kołnierz

065B2608

VFG33 PN25 40/20 3-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 18.175 Kilogram
Masa netto 18.175 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421805251

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływu Liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description VFG33 PN25 40/20 3-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Funkcja 2 Zawór mieszający
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 3
Maksymalny przeciek na króćcu obejścia [% Kvs] 0.05 %
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia A-AB: Normalnie zamknięty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 12 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFG 33
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 20 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.55
Zakres regulacji 1:50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar
Średnica [mm] 40 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality