VFGS 2, 400.00 m³/h, kołnierz

065B2465

VFGS2 PN40 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 586 Kilogram
Masa netto 586 Kilogram
Volume 1632 Liter
EAN 5702421803820

 

Alternatywne PN VSP 25
Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Zoptymalizowana liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Description VFGS2 PN40 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki Para wodna
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał korpusu zaworu Staliwo GP240GH (GS-C 25)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 24 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 300 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFGS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 400 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 250 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality