VFGS 2, 50.00 m³/h, kołnierz

065B2459

VFGS2 PN40 65/50 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 38.12 Kilogram
Masa netto 38.12 Kilogram
Volume 91.19 Liter
EAN 5702421803769

 

Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Zoptymalizowana liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Description VFGS2 PN40 65/50 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki Para wodna
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.03
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworu Staliwo GP240GH (GS-C 25)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 12 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFGS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 50 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.5
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 20 bar
Średnica [mm] 65 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality