VFGS 2, 160.00 m³/h, kołnierz

065B2452

VFGS2 PN25 125/160 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 79.9 Kilogram
Masa netto 79.9 Kilogram
Volume 211.2 Liter
EAN 5702421803691

 

Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Zoptymalizowana liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Description VFGS2 PN25 125/160 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki Para wodna
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.03
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 20 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFGS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 160 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.35
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 15 bar
Średnica [mm] 125 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality